FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1271

Перетворювач частоти
FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
11 кВт / 15 л.с.,
Три фази, 380–480 В змін. струму,IP21 / Тип 1
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B1
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 23.31 Kilogram
Bага нетто 19.69 Kilogram
Об'єм 105.71 Liter
EAN 5702427158924

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серія 102 102
Номінальна потужність P11K 11 кВт / 15 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E21 IP21 / Тип 1
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B1 B1
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Типовий код деталі 1 FC-102P11KT4E21H2XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 11 11
Висота [мм] 494,0 494,0
Ширина без опції C [мм] 243,0 243,0
Глибина [мм] 261,0 261,0
Глибина з опцією A/B [мм] 261,0 261,0
кВА 16.6 16.6
Втрати потужності НП [Вт] 278 278
Втрати потужності НП [Вт] 278 278
Постійний струм (НП) [A] 24 24
Переривчастий струм (НП) [A] 26.4 26.4
Постійний струм (НП) [A] 21 21
Переривчастий струм (НП) [A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 23.31
Calculated Package Weight 3.62
Calculated Net Weight [kg] 19.69
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-102P11KT4E21H2XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality