FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1177

Перетворювач частоти
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
15 кВт / 20 л.с.
Три фази 380–500 B змін. струму IP55 / Тип 12
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
(В) Гальмівний переривач
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B1
(АX) Без опції А Без опції B
Без опції C1 Без опції D

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 24.96 Kilogram
Bага нетто 21.34 Kilogram
Об'єм 105.71 Liter
EAN 5702427158214

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність P15K 15 кВт / 20 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E55 IP55 / Тип 12
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B1 B1
Типовий код деталі 1 FC-302P15KT5E55H1BGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
STAT NO 60028
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 15 15
Потужність 110 % (НП) [кВт] 18.5 18.5
Висота [мм] 494,0 494,0
Ширина без опції C [мм] 243,0 243,0
Глибина [мм] 261,0 261,0
Глибина з опцією A/B [мм] 261,0 261,0
кВА 22.2 22.2
Втрати потужності НП [Вт] 465 465
Втрати потужності НП [Вт] 465 465
Втрати потужності ВП [Вт] 379 379
Втрати потужності ВП [Вт] 379 379
Постійний струм (НП) [A] 37.5 37.5
Переривчастий струм (НП) [A] 41.2 41.2
Постійний струм (НП) [A] 34 34
Переривчастий струм (НП) [A] 37.4 37.4
Постійний струм (ВП) [A] 32 32
Переривчастий струм (ВП) [A] 51.2 51.2
Постійний струм (ВП) [A] 27 27
Переривчастий струм (ВП) [A] 43.2 43.2
Calculated Gross Weight [kg] 24.96
Calculated Package Weight 3.62
Calculated Net Weight [kg] 21.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302P15KT5E55H1BGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26
Категорія DrivePro EXCH Приводи для заміни

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality