FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0005

Перетворювач частоти
FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
5,5 кВт / 7,5 к.с.,
Три фази, 380–500 B змін. струму,(E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
(В) Гальмівний переривач
Без панелі місц. керування
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A3
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 6.95 Kilogram
Bага нетто 6.42 Kilogram
Об'єм 27.246 Liter
EAN 5702427090651

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність P5K5 5,5 кВт / 7,5 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A3 A3
Типовий код деталі 1 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 5.5 5.5
Висота [мм] 268,0 268,0
Ширина без опції C [мм] 130,0 130,0
Ширина з двома опціями C [мм] 190,0 190,0
Глибина [мм] 205,0 205,0
Глибина з опцією A/B [мм] 220,0 220,0
кВА 9.01 9.01
Втрати потужності ВП [Вт] 187 187
Втрати потужності ВП [Вт] 187 187
Постійний струм (ВП) [A] 13 13
Переривчастий струм (ВП) [A] 20.8 20.8
Постійний струм (ВП) [A] 11 11
Переривчастий струм (ВП) [A] 17.6 17.6
Calculated Gross Weight [kg] 7.426
Calculated Net Weight [kg] 6.42
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality