FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0001

Перетворювач частоти
FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
4,0 кВт / 5,0 к.с.,
Три фази, 380–500 B змін. струму,(E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A2
(АX) Без опції А, Без опції B
Без опції C1, Без опції D

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Typbezeichnung: FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Вага брутто 5.02 Kilogram
Bага нетто 4.5 Kilogram
Об'єм 21.569 Liter
EAN 5702427090569

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність P4K0 4,0 кВт / 5,0 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP X Без панелі місц. керування
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-302P4K0T5E20H1XXX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160% (HO) [KW] 4 4
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0 150,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.93 6.93
Verlustleistung HO [W] 124 124
Verlustleistung HO [W] 124 124
Dauerstrom (HO) [A] 10 10
Intermitt. Strom (HO) [A] 16 16
Dauerstrom (HO) [A] 8.2 8.2
Intermitt. Strom (HO) [A] 13.1 13.1
Calculated Gross Weight [kg] 5.346
Calculated Net Weight [kg] 4.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P4K0T5E20H1XXX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality