DrivePro Start-Up ctrl. IFT test small

130R1324

DrivePro Start-Up Control interface testing small frame unit

Інформація про продукт

Вага брутто 0 kg
Bага нетто 0 kg
Об'єм 0 l

Family Class for Frequency Converter

Frame designation FB04
FB05
FK02
FK03
FK04
FK05
FA05a
FA04a
FA05b
FA03a
FA04b
FA02a
FA03b
FA02b
FB02
FB03
Тип продукту Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Типорозмір B2
A1
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

Services for FC 200 SERIES

Категорія DrivePro Вмикання
Типорозмір B2
A1
B3
A2
B4
A3
A4
A5
B1

Services for FC 300 SERIES

Типорозмір A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

SERVICES for FC-321

VLT Серія 321
Типорозмір B2
C3
A2
B3
C4
A3
B4
A4
A5
C1
B1
C2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality