FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXA0BXXXXXXD0

130B7941

Перетворювач частоти VLT® Decentral Drive FCD 302
FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX

Код моделі: FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXXAXBXXXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 10.1 kg
Bага нетто 9.8 kg
Об'єм 0 l
EAN 5710107948710

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FCD VLT® Decentral Drive FCD
Серія VLT 302 302
Номінальна потужність PK75 0,75 кВт / 1,0 к.с.
Напруга в мережі T4 380–480 В~ (Три фази)
Корпус B66 Стд. чорний IP66/NEMA4X
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/С2
Гальмо S Гальм. перерив. + мех.гал.
Конфігурація обладнання 1 Компл. малий автономний
Кронштейни F 40 мм кронштейни
Різі M Метричні різі
Опція вимикача F Серв. вим. на боці двиг.
Дисплей C (DC) Із роз’ємом дисплея
Роз’єми датчика E Прямий монтаж 4xM12
Роз’єм двигуна X Без роз’єму двигуна
Роз’єм мережі X Без роз’єму мережі
Роз’єм комунік. шини X Без роз’єму комунік. шини
Зарезервовано X Зарезервовано
Опція A AX Без опції комунік. шини
Опція B BX (ВX) Без опції В
Зарезервовано для ПЗ XXXXX Зарезервовано для ПЗ
Опція D DX Без опції
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Типовий код деталі 1 FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXX
Типовий код деталі 2 AXBXXXXXXDX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Розрахована брутто-вага [кг] 10.1
Розрахована нетто-вага [кг] 9.8
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FCD302PK75T4B66H1S1FMFCEXXXX
Код моделі 02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality