Синус-фільтр MCC101A660T7E00B

130B4156

Sinus filter for FC 100 / FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (525 - 600V): 450-480 kW
Nominal power (690V): 560-630 kW
Continuous rated current: 660 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 3000 W
Dimensions HxWxD: 690 X 800 X 713 mm
Weight: 745 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 745 kg
Bага нетто 745 kg
Об'єм 395.784 l
EAN 5710107618484

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality