Комп. д. переоб. IP 21/Тип 1, кор. AHFx1

130B3274

Retrofittable housing cover IP21 / Nema 1, suitable for AHF005 / 010
Harmonic filters designed in protection class IP20. The
Housing cover consists of a top cover for the dripping water
and dust cover and a bottom cover suitable for that Installation of a
Protection class: IP21 / Nema 1
Cover for housing size: X1
Physical dimensions (HxWxD): 332 x 190 x 205 mm
Lower cover (HxWxD): 160 x 190 x 120 mm
Weight: 1.5kg

Інформація про продукт

Вага брутто 2.5 kg
Bага нетто 2.5 kg
Об'єм 0 l
EAN 5710107952076

Mechanics

Механічні компоненти Клемна кришка

Options

Options Enclosure related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality