Синус-фільтр MCC101A115T3E00B

130B3179

Sinus filter for FC 100 / FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 440V): 45-55 kW
Nominal power (441 - 500V): 55-75 kW
Continuous rated current: 115 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 470 W
Dimensions HxWxD: 520 X 360 X 308 mm
Weight: 95 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 95 kg
Bага нетто 95 kg
Об'єм 57.564 l
EAN 5710107618866

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality