Синус-фільтр MCC102A80KTME20B

130B2839

MCC102 DU / DT FILTER 200-690V 90A IP20
Degree of protection: IP20
Nominal power (200 - 240V): 22 kW
Nominal power (380 - 440V): 45 kW
Nominal power (441 - 500V): 55 kW
Nominal power (525 - 550V): 45 kW
Nominal power (551 - 690V): 45 kW
Max. Continuous rated current: 90 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 130 W
Dimensions HxWxD: 395 (475) * x 157 x 310 mm
Weight: 16.2 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 16.2 kg
Bага нетто 16.2 kg
Об'єм 50.112 l
EAN 5710107609093

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

Allocate codes for sales

51

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality