Синусоїдний фільтр MCC107 480V 3ph 1,5kW

130B2524

The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It reduces the harmonic distortion of the mains supply as well
as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.

Інформація про продукт

Вага брутто 2.5 kg
Bага нетто 2.5 kg
Об'єм 6.762 l
EAN 5710107609260

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase (T) Three phase
Power Rating (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality