Мережевий фільтр МСС107 200V 1ph 0,18-

130B2522

Цей товар знято з продажу.

The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It reduces the harmonic distortion of the mains supply as well as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.

Інформація про продукт

Вага брутто 1.9 kg
Bага нетто 1.9 kg
Об'єм 6.762 l
EAN 5710107609284

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS FC 051 SERIES

Mains Voltage (2) 200 - 240 VAC
Phase (S) Single phase
Power Rating (PK18) 0.18 KW / 0.25 HP
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
Серія Micro Drive (051) 51

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality