Синус-фільтр MCC101A38KT3E20A

130B2448

Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 15 - 18.5 kW
Continuous rated current: 38 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 180 W
Dimensions HxWxD: 430 (486) * X 150 X 260 mm
Weight: 19.9 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 26.94 kg
Bага нетто 26.94 kg
Об'єм 0.104 l
EAN 5702427888418

Allocate codes for sales

51

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality