Синус-фільтр MCC101A17KT3E20A

130B2446

Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 5.5 - 7.5 kW
Nominal power (200 - 240V): 3 - 3.7 kW
Continuous rated current: 17 A.
Max. Output frequency: 120 Hz
Max. Power loss: 125 W
Dimensions HxWxD: 268 (322) * X 130 X 205 mm
Weight: 9.1 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 9.13 kg
Bага нетто 9.13 kg
Об'єм 29.232 l
EAN 5702427888395

Allocate codes for sales

51

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality