Синус-фільтр MCC101A24KT3E00A

130B2412

Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 11 kW
Continuous rated current: 24 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 150 W
Dimensions HxWxD: 330 (377) * X 150 X 260 mm
Weight: 14.4 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 12.5 kg
Bага нетто 12.5 kg
Об'єм 0.042 l
EAN 5702427888333

Allocate codes for sales

51

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality