Синус-фільтр 62A, IP20

130B2308

Sinus filter FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 30 kW
Nominal power (200 - 240V): 15 kW
Continuous rated current: 62 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 310 W
Dimensions HxWxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Weight: 41 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 48.85 kg
Bага нетто 48.85 kg
Об'єм 0.104 l
EAN 5702427334304

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Allocate codes for sales

51

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality