Пл. VLT® Anal. I/O Opt.MCB 109, з покр.

130B1243

I / O extension for FC 100, easy to retrofit thanks to modular technology.
Analog inputs / outputs galvanically isolated.
Expands the analog inputs / outputs by:
3 analog inputs: 0 ... 10V / Pt1000 / Ni1000
3 analog outputs: 0 ... 10V
Time switch (RTC backup): lithium cell for 10 years

Інформація про продукт

Вага брутто 0.48 kg
Bага нетто 0.17 kg
Volume 5.087 l
EAN 5702427374232

Options

Options Interface board options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

B Option (B0) MCB-109 I/O, RTC Back-up

SPARE PARTS FC 200 SERIES

B Option (B0) MCB-109 I/O, RTC Back-up
Категорія DrivePro Запасна частина для самообсл.
Запасні частини

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Опція B (B0) MCB-109 в/в, RTC резерв.

ACCESSORIES FC 100 SERIES

B Option (BX) No B Option
Coating PCB (C) Coated PCB

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Опція B (BX) Бец опції B
Покриття друкованої плати (C) Плати з покриттям

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Опція B (BX) Бец опції B

Options

Options Interface board options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality