Пл. VLT® EtherNet/IP MCA 121, без покр.

130B1119

MCA 121 EtherNet / IP interface
-Allows connection to EtherNet / IP based Automation systems via CIP (CommonInterface Protocol)
-2 port design reduces external components
-HTTP for diagnosis via built-in web server
-SMTP, DHCP and FTP protocols
-Prepared for parameterization with the MCT 10 software via TCP / IP
-Certified according to ODVA

Інформація про продукт

Вага брутто 0.633 kg
Bага нетто 0.51 kg
Об'єм 5.46 l
EAN 5710107612147

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Опція A (АX) Без опції А

Options

Options Control related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality