Інформація про продукт

Вага брутто 2.126 kg
Bага нетто 1.58 kg
Volume 0 l
EAN 5710107578054

Printed Circuit Board (PCA)

Вузли друкованих плат Плата RFI

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Mains Voltage (2) 200 - 240 VAC
RFI Filter (H1) RFI filter Class A1 / B
Категорія DrivePro Запасні частини
Типорозмір B1

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Mains Voltage (2) 200 - 240 VAC
RFI Filter RFI C2
(H1) RFI filter Class A1 / B
Типорозмір B1

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Напруга в мережі (2) 200–240 В змін. струму
Типорозмір B1
Фільтр радіозавад RFI C2
(H1) Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Напруга в мережі (2) 200–240 В змін. струму
Типорозмір B1
Фільтр радіозавад (H1) Ф-тр радіозав. Кл. A1/B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality