Інформація про продукт

Вага брутто 6.91 kg
Bага нетто 6.91 kg
Volume 0 l
EAN 5710107578276

Electro Mechanics

Електро-механічні компоненти Індуктор/котушка постійнго стр

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Phase+Mains+Power T6P30K
T4P30K
T2P15K
Типорозмір B2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Enclosure (P55) IP55 / Type12 Backplate
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Phase+Mains+Power T6P30K
T4P30K
T5P30K
S4P11K
S2P7K5
T2P15K
Категорія DrivePro Запасні частини
Типорозмір B2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase+Mains+Power T4P22K
T2P11K
T6P22K
T5P22K
Корпус (P55) IP55 / Тип 12 Задня пан.
(E55) IP55 / Тип 12
(E21) IP21 / Тип 1
(P21) IP21 / Тип 1 Задня пан.
Типорозмір B2

SPARE PARTS FC 101 SERIES

/Frame Size I6
Phase+Mains+Power T4P30K

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Phase+Mains+Power T6P30K
T4P30K
T2P15K
Типорозмір B2

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Група продукції VLT® AutomationDrive FC-
Серія 131
Тип 30 kW / 40 HP
Типорозмір I6

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality