Інформація про продукт

Вага брутто 14.4 kg
Bага нетто 14 kg
Volume 0 l
EAN 5710107578375

Electro Mechanics

Електро-механічні компоненти Індуктор/котушка постійнго стр

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Enclosure (P55) IP55 / Type12 Backplate
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K
Типорозмір C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Enclosure (P55) IP55 / Type12 Backplate
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Phase+Mains+Power T5P90K
T6P90K
T2P45K
S4P37K
S2P22K
T4P90K
Типорозмір C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase+Mains+Power T4P75K
T2P37K
T5P75K
T6P75K
Корпус (P55) IP55 / Тип 12 Задня пан.
(E55) IP55 / Тип 12
(E21) IP21 / Тип 1
(P21) IP21 / Тип 1 Задня пан.
Типорозмір C2

SPARE PARTS FC 101 SERIES

/Frame Size I8
Phase+Mains+Power T4P90K

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Enclosure (P55) IP55 / Type12 Backplate
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K
Категорія DrivePro Запасні частини
Типорозмір C2

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Група продукції VLT® AutomationDrive FC-
Серія 131
Тип 90 KW / 125 HP
Типорозмір I8

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality