Інформація про продукт

Вага брутто 8.9 kg
Bага нетто 8.9 kg
Volume 19.469 dm3
EAN 5710107578412

Electro Mechanics

Електро-механічні компоненти Індуктор/котушка постійнго стр

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Enclosure (P55) IP55 / Type12 Backplate
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Phase+Mains+Power T6P37K
T2P18K
T4P37K
Типорозмір C1

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Enclosure (P55) IP55 / Type12 Backplate
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Phase+Mains+Power T6P37K
T2P18K
T4P37K
T5P37K
Категорія DrivePro Запасні частини
Типорозмір C1

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Phase+Mains+Power T6P30K
T4P30K
T5P30K
T2P15K
Корпус (P55) IP55 / Тип 12 Задня пан.
(E55) IP55 / Тип 12
(E21) IP21 / Тип 1
(P21) IP21 / Тип 1 Задня пан.
Типорозмір C1

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Enclosure (P55) IP55 / Type12 Backplate
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Phase+Mains+Power T6P37K
T2P18K
T4P37K
Типорозмір C1

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality