Додаткове приладдя, Терморегулятори, Кількість упаковок: 1

12500120

Датчик кінцевої кришки мідний, для flexpipe Ø6,7

Інформація про продукт

Вага брутто 0.011 Kilogram
Bага нетто 0.011 Kilogram
Об'єм 0.007 Liter
EAN 5703466111543

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Out of scope
Використання для продукту Room sensor, FUGA-frame
Room sensor, 426-frame
Outdoor sensor, IP44
Sensor cable 3 m 15 KOHM, Santoprene
Temperature Sensor 10m NTC15k Santropene
Sensor cable 0.75² 2.5m 16.7 KOHM Q
Temperature Sensor 40m NTC15k Santropene
Висота упаковки [мм] 1 мм
Гарантійний термін Гарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік] 2
Глибина упаковки [мм] 4 мм
Група продукції Accessories
Застосування Cold store
Floor heating
КОД UNSPSC 40101830
Кількість упаковок 1
Опис Датчик кінцевої кришки мідний, для flexpipe Ø6,7
Опис продукту Датчик кінцевої кришки, мідний, для гнучкої трубки ø6,7
Тип Thermostat accessories
Ширина упаковки [мм] 1 мм

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality