Спіральний компресор, HCJ121T4LC6

121L3117

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Інформація про продукт

Вага брутто 52.08 Kilogram
Bага нетто 44 Kilogram
Об'єм 0.06 Cubic meter
EAN 5702424053444

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HCJ
In scope of WEEE Ні
LRA 125 A
Max pressure (PS) - high side 46.1 бар
Max pressure (PS) - low side 31.1 бар
MCC 25 A
Model number HCJ121T4LC6
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 17.9 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 68 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Вирівнювання газу Відсутнє
Висота випускного з'єднання [мм] 538 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 405 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Довжина [мм] 239 мм
Дозволи CE
UKCA
UL
Дренаж оливи Відсутн.
Діаметр [мм] 184 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Загальна висота [мм] 565 мм
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Кількість масла в системі [л] 2.46 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 7.26 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла Відсутн.
Назва продукту Scroll compressor HCJ
Напруга живлення компресора [В] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер досьє SCIP 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Номер креслення 0SR4109B1
Опис HCJ121T4
Опір обмотки 1–2 [Ом] 0.96
Опір обмотки 1–3 [Ом] 0.94
Опір обмотки 2–3 [Ом] 0.96
Орієнтир оливи 320HV
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 116.4 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Силові з'єднання Гвинтові з'єднувачі 10-32 UNF x 9,5
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт фітинга ODF
Технологія Спіральний
Тип HCJ121
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи PVE
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R410A
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв
Ширина [мм] 239 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality