Спіральний компресор, HLP072T4LC6

121L1753

Холодоагенти: R407C, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 40.17 Kilogram
Bага нетто 37 Kilogram
Об'єм 0.06 Cubic meter
EAN 5702428405928

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLP
In scope of WEEE Ні
LRA 87 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 бар
Max pressure (PS) - low side 26.2 бар
MCC 15 A
Model number HLP072T4LC6
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 9.6 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В'язкість [cP] 68 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Вирівнювання газу Відсутнє
Висота випускного з'єднання [мм] 422 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 280 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Довжина [мм] 239 мм
Дозволи CCC
CE
UKCA
Діаметр [мм] 184 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 455 мм
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 1.57 л
Кількість упаковок 12
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 5.44 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла Відсутн.
Назва виробу в досьє SCIP LCK105
Назва продукту Scroll compressor HLP
Напруга живлення компресора [В] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер досьє SCIP 9c3ec608-bfb0-4593-8de1-1ae4c9b72d98
Номер креслення 0XR6089B-1
Опис HLP072T4
Опір обмотки 1–2 [Ом] 1.85
Опір обмотки 1–3 [Ом] 1.83
Опір обмотки 2–3 [Ом] 1.87
Орієнтир оливи 320HV
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 98.65 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Силові з'єднання Гвинтові з'єднувачі 10-32 UNF x 9,5
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт фітинга ODF
Технологія Спіральний
Тип HLP072
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи PVE
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R407C
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв
Ширина [мм] 239 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality