Спіральний компресор, HRH040U4LP6

121L1211

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Інформація про продукт

Вага брутто 35.08 Kilogram
Bага нетто 31.08 Kilogram
Об'єм 0.1 Cubic meter
EAN 5702424065966

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HRH
In scope of WEEE Ні
LRA 50 A
Max pressure (PS) - high side 46.1 бар
Max pressure (PS) - low side 31.1 бар
MCC 12 A
Model number HRH040U4LP6
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 7.7 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 68 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Вирівнювання газу Відсутнє
Висота випускного з'єднання [мм] 405 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 275 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Довжина [мм] 239 мм
Дозволи CE
UL
UKCA
Діаметр [мм] 165 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 439 мм
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 1.33 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 3.63 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла Відсутн.
Назва продукту Scroll compressor HRH
Напруга живлення компресора [В] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер креслення 0XC6301B-3
Опис HRH040U4
Опір обмотки 1–2 [Ом] 3.87
Опір обмотки 1–3 [Ом] 3.87
Опір обмотки 2–3 [Ом] 2.85
Орієнтир оливи 320HV
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³] 39.64 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт фітинга ODF
Технологія Спіральний
Тип HRH040
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи PVE
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R410A
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв
Ширина [мм] 239 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality