Спіральний компресор, DSH240B4APC

120H1373

Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 116.16 Kilogram
Bага нетто 112 Kilogram
Об'єм 839.04 Liter
EAN 5702428663526

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSH
In scope of WEEE Ні
LRA 227 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 бар
Max pressure (PS) - low side 31.2 бар
MCC 51 A
Model number DSH240B4APC
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 36 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 32 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 53.6 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 34.3 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 618 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 302 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Дозволи CE
UL
UKCA
Дренаж оливи 1/4'' розвальцьов.
Діаметр [мм] 318 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 653 мм
Захист від обертання в протилежному напрямку Електронний модуль
Захист двигуна Електронний модуль захисту, 110/240 В
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент GP LP [Нм] 15 Н·м
Крутний момент дренажу оливи [Нм] 35 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 6.1 л
Кількість упаковок 6
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 15 кг
Макс. робочий струм [MOC] 49 A
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту Scroll compressor DSH
Напруга живлення компресора [В] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер креслення 8556208
Опис DSH240-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.7 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³] 227.6 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 бар
Силові з'єднання Stud M5
Стабілізація оливи 2–1/4'' Rotolock
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 2.9 л
Сторона низького тиску TS Макс. 52 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 27.5 л
Технологія Спіральний
Тип DSH240
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Упорскування рідини Ні
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R410A
R452B
R454B
Хомут фітинга ODF
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality