Спіральний компресор, DSH381C4APD

120H1366

Холодоагенти: R452B; R410A; R454B, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Інформація про продукт

Вага брутто 178 Kilogram
Bага нетто 162.66 Kilogram
Об'єм 590.63 Liter
EAN 5702428663595

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSH
In scope of WEEE Ні
LRA 294 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 бар
Max pressure (PS) - low side 31.2 бар
MCC 79 A
Model number DSH381C4APD
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 32 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 53.6 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 34.3 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 667 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 302 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Довжина [мм] 371 мм
Дозволи CE
UL
UKCA
Дренаж оливи 1/4'' розвальцьов.
Діаметр [мм] 333 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 726 мм
Захист від обертання в протилежному напрямку Електронний модуль
Захист двигуна Електронний модуль захисту, 110/240 В
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 6.1 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 17 кг
Макс. робочий струм [MOC] 72 A
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту Scroll compressor DSH
Напруга живлення компресора [В] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер креслення 8556199
Опис DSH381-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.45 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³] 345 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 бар
Силові з'єднання Stud M5
Стабілізація оливи 2–1/4'' Rotolock
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 4 л
Сторона низького тиску TS Макс. 52 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 31.1 л
Технологія Спіральний
Тип DSH381
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Упорскування рідини Ні
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R410A
R452B
R454B
Хомут фітинга ODF
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв
Ширина [мм] 371 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality