Спіральний компресор, PSH030A4CLD

120H0937

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Нагрівання, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Інформація про продукт

Вага брутто 82.25 Kilogram
Bага нетто 67.5 Kilogram
Об'єм 0.23 Cubic meter
EAN 5702424539917

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family PSH
In scope of WEEE Ні
LRA 147 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 бар
Max pressure (PS) - low side 33.3 бар
MCC 32 A
Model number PSH030A4CLD
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 21.4 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 32 сП
Вага упаковки [кг] 68 кг
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 440 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 400 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Нагрівання
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 48.7 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 33.3 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 509 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 278 мм
Висота упаковки [мм] 596 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 470 мм
Дозволи CE
UL
UKCA
Діаметр [мм] 245 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 0 бар
Заводський низький тиск [бар] 0 бар
Загальна висота [мм] 543 мм
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 0 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 3.3 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 7.9 кг
Макс. робочий струм [MOC] 28 A
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва виробу в досьє SCIP PSH019-039
Назва продукту Scroll compressor PSH
Напруга живлення компресора [В] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 340 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер досьє SCIP d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
Номер креслення 8560053a
Опис PSH030-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.92 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлений модуль Датчик температури нагнітання
Клапан упорскування рідини
Система оперативного контролю (OCS) встановлена в клемній коробці
нагрівач поверхневого піддона
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 133 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 бар
Силові з'єднання Гвинт 4,8мм
Стабілізація оливи 1 3/4'' Rotolock
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.7 л
Сторона низького тиску TS Макс. 55 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 13.6 л
Технологія Спіральний
Тип PSH030
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R410A
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв
Ширина упаковки [мм] 370 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality