Спіральний компресор, SH090A4ALC

120H0003

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Інформація про продукт

Вага брутто 61.91 Kilogram
Bага нетто 58 Kilogram
Об'єм 0.23 Cubic meter
EAN 5702428980883

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
In scope of WEEE Ні
LRA 98 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 бар
Max pressure (PS) - low side 33.3 бар
MCC 22 A
Model number SH090A4ALC
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 14.3 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 32 сП
Вага упаковки [кг] 60 кг
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 440 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 400 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 48.7 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 33.3 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 451 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 235 мм
Висота упаковки [мм] 596 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 470 мм
Дозволи CE
UL
UKCA
Діаметр [мм] 243 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 0 бар
Заводський низький тиск [бар] 0 бар
Загальна висота [мм] 482 мм
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 15 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 3 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 5.9 кг
Макс. робочий струм [MOC] 19 A
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва виробу в досьє SCIP CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Назва продукту Scroll compressor SH
Напруга живлення компресора [В] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер досьє SCIP bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Номер креслення 8560004
Опис SH090-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 1.47 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 88.4 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 бар
Силові з'єднання Гвинт 4,8мм
Стабілізація оливи 1-3/4"Rotolock
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.7 л
Сторона низького тиску TS Макс. 55 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 11.7 л
Технологія Спіральний
Тип SH090
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R410A
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв
Ширина упаковки [мм] 370 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality