Спіральний компресор, VLZ035TGNE9A

120G0159

Холодоагенти: R404A; R448A; R449A, Використання сегмента: Охолодження низькотемпературне; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Інформація про продукт

Вага брутто 28.25 Kilogram
Bага нетто 27 Kilogram
Об'єм 0.076 Cubic meter
EAN 5702424544065

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VLZ
In scope of WEEE Ні
Max pressure (PS) - high side 27.87 бар
Max pressure (PS) - low side 26.17 бар
Model number VLZ035TGNE9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
RLA 8.5 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 46 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 528 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 528 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 В
Використання сегмента Охолодження низькотемпературне
Охолодження середньотемпературне
Висота випускного з'єднання [мм] 371 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 242 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Дозволи CE
UL
UKCA
Дренаж оливи 1/4" розвальцьов.
Діаметр [мм] 165 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 415 мм
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Коментарі щодо випускного з'єднання Гумова пробка
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 11 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 53 Н·м
Кут випускного з'єднання [°] 90 °
Кут підключення всмоктування [°] 90 °
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 1.3 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 3.6 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал випускного з'єднання Мідь
Матеріал з'єднання всмоктування Мідь
Монтаж скла З різзю
Назва виробу в досьє SCIP VZH028-044 / VLZ028-044
Назва продукту Scroll compressor VLZ
Напруга живлення компресора [В] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 342 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 В
Номер досьє SCIP deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Номер креслення 0VG8213b
Опис VLZ035TGA
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.71 Ohms
Орієнтир оливи 215PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Перетворювач
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 34.9 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 60 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.5 л
Сторона низького тиску TS Макс. 55 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 3.2 л
Технологія Спіральний
Тип VLZ035
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Тип упаковки — промислові **Промислова упаковка: 12 розпакованих компресорів на піддоні (замовляти з кратністю 12)
Упорскування рідини Ні
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R404A
R448A
R449A
Хомут фітинга -
Частота [Гц] 30 - 100
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 3000 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3600 об/хв
Індивідуальна упаковка *Одинарна упаковка: Компресор у картонній коробці

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality