Спіральний компресор, VLZ044TGNE9A

120G0158

Холодоагенти: R404A; R448A; R449A, Використання сегмента: Охолодження низькотемпературне; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 27.67 Kilogram
Bага нетто 27 Kilogram
Об'єм 0.075 Cubic meter
EAN 5702424544072

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VLZ
In scope of WEEE Ні
Max pressure (PS) - high side 27.87 бар
Max pressure (PS) - low side 26.17 бар
Model number VLZ044TGNE9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
RLA 10.5 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 46 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 528 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 528 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 В
Використання сегмента Охолодження низькотемпературне
Охолодження середньотемпературне
Висота випускного з'єднання [мм] 371 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 242 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Дозволи CE
UL
UKCA
Дренаж оливи 1/4" розвальцьов.
Діаметр [мм] 165 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 415 мм
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Коментарі щодо випускного з'єднання Гумова пробка
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 11 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 53 Н·м
Кут випускного з'єднання [°] 90 °
Кут підключення всмоктування [°] 90 °
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 1.3 л
Кількість упаковок 12
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 3.6 кг
Макс. робочий струм [MOC] 17.8A
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал випускного з'єднання Мідь
Матеріал з'єднання всмоктування Мідь
Монтаж скла З різзю
Назва виробу в досьє SCIP VZH028-044 / VLZ028-044
Назва продукту Scroll compressor VLZ
Напруга живлення компресора [В] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 342 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 В
Номер досьє SCIP deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Номер креслення 0VG8213b
Опис VLZ044TGA
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.71 Ohms
Орієнтир оливи 215PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Перетворювач
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 44.5 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 60 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.5 л
Сторона низького тиску TS Макс. 55 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 3.2 л
Технологія Спіральний
Тип VLZ044
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Тип упаковки — промислові **Промислова упаковка: 12 розпакованих компресорів на піддоні (замовляти з кратністю 12)
Упорскування рідини Ні
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R404A
R448A
R449A
Хомут фітинга -
Частота [Гц] 30 - 100
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 3000 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3600 об/хв
Індивідуальна упаковка *Одинарна упаковка: Компресор у картонній коробці

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality