CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
VLZ |
In scope of WEEE |
Ні |
Max pressure (PS) - high side |
27.87 бар |
Max pressure (PS) - low side |
26.17 бар |
Model number |
VLZ044TGNE9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port |
No |
RLA |
10.5 A |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
В'язкість [cP] |
46 сП |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
528 В |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
528 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
480 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
480 В |
Використання сегмента |
Охолодження низькотемпературне Охолодження середньотемпературне |
Висота випускного з'єднання [мм] |
371 мм |
Висота з'єднання всмоктування [мм] |
242 мм |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Hermetic compressors |
Дозволи |
CE UL UKCA |
Дренаж оливи |
1/4" розвальцьов. |
Діаметр [мм] |
165 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 дюйм |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 дюйм |
Економайзер |
Ні |
Загальна висота [мм] |
415 мм |
Захист двигуна |
Захист двигуна перетворювачем частоти |
Клас захисту IP |
IP22 |
Код конфігурації |
Одинарний |
Колір |
Синій |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Гумова пробка |
Крутний момент заземлення [Нм] |
2 Н·м |
Крутний момент монтажу [Нм] |
11 Н·м |
Крутний момент скла [Нм] |
53 Н·м |
Кут випускного з'єднання [°] |
90 ° |
Кут підключення всмоктування [°] |
90 ° |
Кількість запусків на годину [Макс.] |
12 |
Кількість масла в системі [л] |
1.3 л |
Кількість упаковок |
1 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] |
3.6 кг |
Макс. робочий струм [MOC] |
17.8A |
Марка механізму |
Спіральний компресор |
Матеріал випускного з'єднання |
Мідь |
Матеріал з'єднання всмоктування |
Мідь |
Монтаж скла |
З різзю |
Назва виробу в досьє SCIP |
VZH028-044 / VLZ028-044 |
Назва продукту |
Scroll compressor VLZ |
Напруга живлення компресора [В] |
380-480/3/50-60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
342 В |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
342 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
380 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
380 В |
Номер досьє SCIP |
deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
Номер креслення |
0VG8213b |
Опис |
VLZ044TGA |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] |
0.71 Ohms |
Орієнтир оливи |
215PZ |
Отвір манометра HP |
Відсутн. |
Отвір манометра LP |
Відсутн. |
Поставлена олива |
Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення |
Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами |
Поставлені інструкції |
Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності |
Перетворювач |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Робочий обсяг циліндрів [см³] |
44.5 см³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
3/4 дюйм |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] |
3/4 дюйм |
Силові з'єднання |
Плоский контакт |
Стабілізація оливи |
Відсутн. |
Стандарт фітинга |
ODF |
Сторона високого тиску TS Макс. |
60 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона високого тиску Об’єм |
0.5 л |
Сторона низького тиску TS Макс. |
55 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона низького тиску Об’єм |
3.2 л |
Технологія |
Спіральний |
Тип |
VLZ044 |
Тип з'єднання |
Паяний |
Тип оливи |
POE |
Тип упаковки — промислові |
**Промислова упаковка: 12 розпакованих компресорів на піддоні (замовляти з кратністю 12) |
Упорскування рідини |
Ні |
Фаза |
3 |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R404A R448A R449A |
Хомут фітинга |
- |
Частота [Гц] |
30 - 100 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] |
3000 об/хв |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] |
3600 об/хв |
Індивідуальна упаковка |
*Одинарна упаковка: Компресор у картонній коробці |