Поршневий компресор, NTZ048A5LR1B

120F0229

Холодоагенти: R404A; R452A; R454C; R455A, Використання сегмента: Охолодження низькотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220-240/1/50, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 22.75 Kilogram
Bага нетто 21 Kilogram
Об'єм 36.8 Liter
EAN 5702428665698

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
In scope of WEEE Ні
LRA 37 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 бар
Max pressure (PS) - low side 22 бар
MCC 11 A
Model number NTZ048A5LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 264 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 240 В
Використання сегмента Охолодження низькотемпературне
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 68 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 263 мм
Висота упаковки [мм] 370 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 385 мм
Дозволи CCC
CE
UL
UKCA
Діаметр [мм] 224 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 25 бар
Заводський низький тиск [бар] 25 бар
Загальна висота [мм] 333 мм
Зауваження щодо фітингу (поставляється лише з версією rotolock)
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP55 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент GP LP [Нм] 15 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм] 3 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 15 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 0.95 л
Кількість упаковок 12
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 2.5 кг
Марка механізму Поршневий компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту Reciprocating compressor NTZ
Напруга живлення компресора [В] 220-240/1/50
Напруга конденсатора A [В] 440 В
Напруга конденсатора В [В] 330 В
Напруга конденсатора С [В] 440 В
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 198 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 220 В
Номер досьє SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Номер креслення 8501026f
Опис NTZ048-5B
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для однофазних компресорів [Ом] 4.02
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] 1.66
Орієнтир оливи 175PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлені фітинги Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock
Продуктивність конденсатора А 20 мкФ
Продуктивність конденсатора В 100 µF
Продуктивність конденсатора С 10 мкФ
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 48 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 бар
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи 3/8'' розвальцьов. SAE
Стандарт фітинга Rotolock
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.3 л
Сторона низького тиску TS Макс. 50 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 7.5 л
Технологія Поршневий
Тип NTZ048
Тип з'єднання Rotolock
Фаза 1
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R404A
R452A
R454C
R455A
Хомут фітинга ODF
Циліндр 1
Частота [Гц] 50
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Ширина упаковки [мм] 285 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality