Compressor

117U5018

START CAPACITOR 125µF, 220V - NF,NL

Інформація про продукт

Вага брутто 0.15 Kilogram
Bага нетто 0.149 Kilogram
Об'єм 0.31 Liter
EAN 5702428585927

 

Contain batteries Ні
Family Electrical component
Група продукції Reciprocating accessories
Дозволи CQC
Кількість упаковок 1
Марка механізму Reciprocating accessories
Назва продукту Compressor
Напруга конденсатора В [В] 220 В
Опис START CAPACITOR 125µF, 220V - NF,NL
Продуктивність конденсатора А 125 мкФ
Продуктивність конденсатора В 125,0 uF
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір з'єднання [дюйм] 1/4 in
Розмір з'єднання [мм] 6 мм
Тип Start capacitor

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality