Compressor

117U5017

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

Інформація про продукт

Вага брутто 0.06 Kilogram
Bага нетто 0.06 Kilogram
Об'єм 0.167 Liter
EAN 5702428540810

 

Contain batteries Ні
Family Electrical component
Група продукції Reciprocating accessories
Дозволи CQC
Кількість упаковок 1
Марка механізму Reciprocating accessories
Назва продукту Compressor
Напруга конденсатора В [В] 220 В
Опис START CAPACITOR 80µF, 220V - SC
Продуктивність конденсатора А 80 мкФ
Продуктивність конденсатора В 80,0 uF
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір з'єднання [дюйм] 1/4 in
Розмір з'єднання [мм] 6 мм
Тип Start capacitor

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality