Compressor

117U5014

Start capacitor 60µF, 220V - PL,TL

Інформація про продукт

Вага брутто 0.112 Kilogram
Bага нетто 0.11 Kilogram
Об'єм 0.281 Liter
EAN 5702428585941

 

Contain batteries Ні
Family Electrical component
Група продукції Reciprocating accessories
Дозволи CQC
Кількість упаковок 1
Марка механізму Reciprocating accessories
Назва продукту Compressor
Напруга конденсатора В [В] 220 В
Опис Start capacitor 60µF, 220V - PL,TL
Продуктивність конденсатора А 60 мкФ
Продуктивність конденсатора В 60,0 uF
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір з'єднання [дюйм] 1/4 in
Розмір з'єднання [мм] 6 мм
Тип Start capacitor

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality