Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM057MLW05G

114X7065

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Інформація про продукт

Bruttovikt 85 Kilogram
Nettovikt 70 Kilogram
Volym 564.48 Liter
EAN 5702428562324

 

Anslutningstyp LÖDNING
Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 1079 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ026T5
Contain batteries No
Description OP-MSXM057MLW05G
Elektrisk kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fas 1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 110 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] 230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] 230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.47 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 68 W
Fläktbladsstorlek (mm) 450 mm
Fläktdiameter (mm) 450 mm
Fläktkåpa/typ av galler B2
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande av köldmediebehållare CE
Hastighetsplattform Fixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 3.7 to 7 kW
HMBP Kylkapacitet [kW] (R513A) 3.81 kW
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 240 V
In scope of WEEE Yes
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50
Kondensorspole, invändig volym 0.58 L
Köldmedium R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) 73 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] 62 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] 42 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 3300 m³/h
Längd [mm] 464 mm
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 220 V
Max. likström 26 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 3.7 to 7.3 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A) 5.87 kW
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-MSXM057MLW05G
Mottagningsvolym [l] 3.4 L
Märklast, A 16.7 A
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Package unit
SCIP ID nr 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP-dokumentproduktnamn OPTYMA W05
Segmentanvändning Medelhögt backtryck
Spänning 50Hz [V] 220 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 240 V
Suganslutning, storlek [in] 3/4 in
Teknik Scroll
Tillämpningar MBP
Total höjd [mm] 690 mm
Typ Optyma™ Slim Pack W05
Typ av kondensor D7
Typ av överlastrelä LRE32
Version W05
Vätskeledningsanslutning (tum) 1/2 in
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)

Tilbehør

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality