OP-MSXM046MLW05E

114X7064

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Інформація про продукт

Вага брутто 85 Kilogram
Bага нетто 70 Kilogram
Об'єм 533.358 Liter
EAN 5702428562331

 

Compressor model MLZ021T4
Contain batteries Ні
Family Optyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 1.3 to 3.7 kW
HMBP Потужність охолодження [kW] (R513A) 3.17 кВт
In scope of WEEE Так
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 3.7 to 7.3 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A) 4.84 кВт
MCC 9.5 A
Min fuse rating [A] 12 А
Model number OP-MSXM046MLW05E
RLA 6.1 A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 72 дБА
Версія W05
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 В
Використання сегмента Протитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 3300 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 68 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 0.58 л
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Condensing Units
Довжина [мм] 464 мм
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 450 мм
Електричний код E
Загальна висота [мм] 690 мм
Застосування MBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 3
Кількість вентиляторів 1
Назва виробу в досьє SCIP OPTYMA W05
Назва продукту Package unit
Напруга 50 Гц [В] 380 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 415 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Номер досьє SCIP 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Обсяг ресивера [л] 3.4 л
Опис OP-MSXM046MLW05E
Підключення рідинної лінії [дюйм] 1/2 дюйм
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 450 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] 61 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 41 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 110 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.47 А
Технологія Спіральний
Тип Optyma™ Slim Pack W05
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора B2
Тип конденсатора D7
Тип реле перевантаження LRE14
Фаза 3
Холодоагенти R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 1079 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality