OP-MSXM034MLW05E
114X7062
Venligst kontakt kundeservice
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50
세그먼트 활용: 중배압, 냉매: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 400/3/50
총 중량 | 85 Kilogram |
순중량 | 70 Kilogram |
Volume | 533.358 Liter |
EAN | 5702428562355 |
총 중량 | 85 Kilogram |
순중량 | 70 Kilogram |
Volume | 533.358 Liter |
EAN | 5702428562355 |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 415 V |
Compressor model | MLZ015T4 |
Description | OP-MSXM034MLW05E |
EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) | 2.35 kW |
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | 1.3 to 3.7 kW |
Indeholder batterier | No |
Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 3.68 kW |
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
MCC (maksimal optagen strøm) | 7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Modelnummer | OP-MSXM034MLW05E |
Omfattet af WEEE | Yes |
Produktgruppe | Condensing Units |
Produktnavn | Package unit |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
Receivervolumen [L] | 3.4 l |
RLA | 4.5 A |
SCIP-dossier nr. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA W05 |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 |
Ventilatordiameter [mm] | 600 mm |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450 mm |
φ (팬) | 1 |
φ(컴프레서) | 3 |
기술 | 스크롤 |
길이 [mm] | 464 mm |
냉매 |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
너비 [mm] | 1079 mm |
리시버 승인 | CE |
사운드 파워 @ 50Hz [db(A)] | 71 dBA |
상 | 3 |
세그먼트 활용 | 중배압 |
액관 연결 [in] | 1/2 in |
연결유형 | 연납 |
오버로드 릴레이 타입 | LRE12 |
용도 | MBP |
음압 수준 50Hz (@10m 거리) [db(A)] | 40 dBA |
음압 수준 50Hz (@1m 거리) [db(A)] | 60 dBA |
전기 코드 | E |
전압 50Hz [V] | 380 V |
전압 50Hz [V] [최대] | 415 V |
주파수 [Hz] | 50 Hz |
총 높이 [mm] | 690 mm |
커패시터 코일 내부 용적 | 0.58 L |
컨덴서 타입 | D7 |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 400/3/50 |
판 | W05 |
팬 개수 | 1 |
팬 덮개/그릴 타입 | B2 |
팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 110 W |
팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.47 A |
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max] | 230 V |
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min] | 230 V |
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
팬 파워 출력 @ 50Hz [W] | 68 W |
풍량 @ 50Hz[m³/h] | 3300 m³/h |
흡입 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 415 V |
Compressor model | MLZ015T4 |
Description | OP-MSXM034MLW05E |
EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) | 2.35 kW |
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | 1.3 to 3.7 kW |
Indeholder batterier | No |
Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 3.68 kW |
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
MCC (maksimal optagen strøm) | 7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Modelnummer | OP-MSXM034MLW05E |
Omfattet af WEEE | Yes |
Produktgruppe | Condensing Units |
Produktnavn | Package unit |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
Receivervolumen [L] | 3.4 l |
RLA | 4.5 A |
SCIP-dossier nr. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
SCIP-dossier produktnavn | OPTYMA W05 |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 |
Ventilatordiameter [mm] | 600 mm |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450 mm |
φ (팬) | 1 |
φ(컴프레서) | 3 |
기술 | 스크롤 |
길이 [mm] | 464 mm |
냉매 |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
너비 [mm] | 1079 mm |
리시버 승인 | CE |
사운드 파워 @ 50Hz [db(A)] | 71 dBA |
상 | 3 |
세그먼트 활용 | 중배압 |
액관 연결 [in] | 1/2 in |
연결유형 | 연납 |
오버로드 릴레이 타입 | LRE12 |
용도 | MBP |
음압 수준 50Hz (@10m 거리) [db(A)] | 40 dBA |
음압 수준 50Hz (@1m 거리) [db(A)] | 60 dBA |
전기 코드 | E |
전압 50Hz [V] | 380 V |
전압 50Hz [V] [최대] | 415 V |
주파수 [Hz] | 50 Hz |
총 높이 [mm] | 690 mm |
커패시터 코일 내부 용적 | 0.58 L |
컨덴서 타입 | D7 |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 400/3/50 |
판 | W05 |
팬 개수 | 1 |
팬 덮개/그릴 타입 | B2 |
팬 소비 전력 @ 50Hz [W] | 110 W |
팬 전류 @ 50Hz [A] | 0.47 A |
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Max] | 230 V |
팬 전압 @ 50Hz(최대) [V] [Min] | 230 V |
팬 전원 공급 장치[V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
팬 파워 출력 @ 50Hz [W] | 68 W |
풍량 @ 50Hz[m³/h] | 3300 m³/h |
흡입 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |