OP-MPPM044VVLP01E

114X4334

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Інформація про продукт

Вага брутто 150.5 Kilogram
Bага нетто 124 Kilogram
Об'єм 1018.98 Liter
EAN 5702428564496

 

Compressor model VLZ044TGA
Contain batteries Ні
Family Optyma™ Plus INVERTER
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MBP Потужність охолодження [kW] (R449A) 9.25 кВт
MCC 12.1 A
Min fuse rating [A] 20 А
Model number OP-MPPM044VVLP01E
RLA 10.5 A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 74 дБА
Версія P01
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 440 В
Використання сегмента Протитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 5200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 130 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 1.62 мм³
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Condensing Units
Довжина [мм] 481 мм
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 500 мм
Електричний код E
Загальна висота [мм] 965 мм
Застосування MBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 3
Кількість вентиляторів 1
Назва виробу в досьє SCIP OPTYMA P01 G7
Назва продукту Package unit
Напруга 50 Гц [В] 360 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 440 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 360 В
Номер досьє SCIP 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
Обсяг ресивера [л] 6.2 л
Опис OP-MPPM044VVLP01E
Підключення рідинної лінії [дюйм] 5/8 дюйм
Регулювання продуктивності Перетворювач
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 500 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] 63 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 43 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 220 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.96 А
Схвалена частота змінної швидкості 50 Hz
Технологія Спіральний
Тип Optyma™ Plus INVERTER P01
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H3
Тип конденсатора G7
Фаза 3
Холодоагенти R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 1406 мм

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality