OP-LCNC008NUA10G

114F0309

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R290, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 18 Kilogram
Bага нетто 18 Kilogram
Об'єм 76.8 Liter
EAN 5702428566957

 

CE evaluated Yes
Compressor model NUY80LAa
Contain batteries Ні
Family Optyma™
MCC 2.30 A
Model number OP-LCNC008NUA10G
Версія A10
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 253 В
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 518 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Condensing Units
Дозволи CE
EAC
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 230 мм
Електричний код G
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Назва виробу в досьє SCIP OPTYMA N0 N2 T0 T2
Назва продукту Bare unit
Напруга 50 Гц [В] 207 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 253 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 207 В
Номер досьє SCIP f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Обсяг ресивера [л] 0.1 л
Опис OP-LCNC008NUA10G
Платформа швидкості Fixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір лопасті вентилятора [мм] 230 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 15 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.12 А
Тип Optyma™ A10
Тип кожуха/решітки вентилятора Решітка
Тип конденсатора BG_3
Фаза 1
Холодоагенти R290
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality