SHGX34e/255-4 P&P

114D16131

Холодоагенти: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16131

Produktdetaljer

Вага брутто 570.8 Kilogram
Bага нетто 499.8 Kilogram
Об'єм 1747.36 Liter

 

Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning kommentarer Standard
Afgangstilslutning kommentarer Soldering
Afgangstilslutning størrelse [in] 5/8 in
Antal ventilatorer 1
Anti-vibration pads Yes
Bredde [mm] 1570 mm
Cylinder 4
Description SHGX34e/255-4 P&P
Discharge connection size [mm] 16 mm
Dual HP/LP pressure switch Yes
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 600 W
Family Plusbox
Fan type Standard
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Hot gas temperature sensor No
Indeholder batterier No
IP-klasse IP66
Kompressorstrømforsyning [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Kølemidler R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Legacy BOCK ID 16131
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 9100 m³/h
Længde [mm] 679 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W] 600
Modelnummer SHGX34e/255-4 P&P
Motorbeskyttelse INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separator No
Oil sump heater 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Olietype BOCKlub E55
Produktgruppe Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Produktnavn Package Unit
Safety valve for receiver No
Speed controller Yes
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Teknologi Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Totalhøjde [mm] 968 mm
Type SHGX34 P&P

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality