SHGX34e/215-4 P&P

114D16130

Холодоагенти: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16130

Інформація про продукт

Вага брутто 570.8 Kilogram
Bага нетто 499.8 Kilogram
Об'єм 1747.36 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 16 мм
Dual HP/LP pressure switch Yes
Family Plusbox
Fan type Standard
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16130
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Maximum fan power @ 50 Hz [W] 600
Model number SHGX34e/215-4 P&P
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separator No
Oil sump heater 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Safety valve for receiver No
Speed controller Yes
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 мм
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 9100 м³/год
Група продукції Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Довжина [мм] 679 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 5/8 дюйм
Загальна висота [мм] 968 мм
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP66
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Кількість вентиляторів 1
Назва продукту Package Unit
Напруга живлення компресора [В] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Опис SHGX34e/215-4 P&P
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 600 Вт
Технологія Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Тип SHGX34 P&P
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Циліндр 4
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 1570 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality