SHAX44e/475-4 L

114B16253

Холодоагенти: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16253

Інформація про продукт

Вага брутто 376 Kilogram
Bага нетто 266 Kilogram
Об'єм 1808.83 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 22 мм
Dual HP/LP pressure switch No
Family SHA L
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16253
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Maximum fan power @ 50 Hz [W] 520
Model number SHAX44e/475-4 L
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensor No
Safety valve for receiver No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 мм
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 10400 м³/год
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] 12600 м³/год
Група продукції Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Довжина [мм] 1043 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Загальна висота [мм] 796 мм
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP44
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Кількість вентиляторів 2
Назва продукту Bare unit
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Опис SHAX44e/475-4 L
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 дюйм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 550 Вт
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] 800 Вт
Технологія Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Тип SHAX44
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Циліндр 4
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 1224 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality