Термостати занурення, ITD, Функція: Терморегулятор з подвійним керуванням і обмежувачем, 0 °C - 90 °C, Встановлене виробником обмеження температури [°C]: 90

099-1061

Подвійне керування та функція обмеження

Інформація про продукт

Вага брутто 0.436 Kilogram
Bага нетто 0.43 Kilogram
Об'єм 2.294 Liter
EAN 5013567403493

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Висота [мм] 110 мм
Встановлене виробником обмеження температури [°C] 90 °C
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Глибина [мм] 57 мм
Група продукції Immersion Thermostats
Диференціал вимкнення 4 ± 1°C
Довжина кишені [мм] 100 мм
Діапазон обмеження [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон обмеження [°C] [мін.] 90 °C
Діапазон регулювання температури [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон регулювання температури [°C] [мін.] 0 °C
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP Safety thermostats ST-1 and ST-2
Номер досьє SCIP b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Номінал активного навантаження вихідного реле [A] 10 А
Номінал індукційного навантаження вихідного реле [A] 3 А
Опис Подвійне керування та функція обмеження
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 80 °C
Тип ITD
Тип вимикача – Обмеження SPST
Тип вимикача – Регулювання SPDT
Функція Терморегулятор з подвійним керуванням і обмежувачем
Ширина [мм] 100 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality