BOCK, EX-HG66e/1750-4 S HC, Semi-hermetic ATEX

097C7047

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 17235

Інформація про продукт

Вага брутто 334.4 Kilogram
Bага нетто 312.6 Kilogram
Об'єм 428.8 Liter
EAN 5715255032182

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 42 мм
Family HG HC ATEX Compressors
Frequency Hz 50
In scope of WEEE Ні
Legacy BOCK ID 17235
Max pressure (PS) - high side 32 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number EX-HG66e/1750-4 S HC
Oil differential pressure sensor INT250 Ex, explosion-proof, equipment category 2 as per directive 2014/34/EU
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 мм
Thermal protection thermostat 3
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 5/8 дюйм
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP66
Колір Blue - standard (conductive coating)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Позначення типу EX-HG66e/1750-4 S HC
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 2 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic ATEX
Тип EX-HG66e
Тип оливи BOCKlub G68
Холодоагенти R1270
R290
Циліндр 6

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality