BOCK, HGX34/230-4 S CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C5424

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16238

Інформація про продукт

Вага брутто 240.3 Kilogram
Bага нетто 218.5 Kilogram
Об'єм 428.8 Liter
EAN 5715162857410

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 22 мм
Family HG CO2 T Compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE Ні
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16238
Max pressure (PS) - high side 150 бар
Max pressure (PS) - low side 100 бар
Model number HGX34/230-4 S CO2 T
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 28 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP66
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Non-Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering/welding
Коментарі щодо випускного з'єднання Non-Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering/welding
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG(X)34/…. CO2 T
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Номер досьє SCIP 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
Опис Compressor HGX34/230-4 S CO2 T
Позначення типу HGX34/230-4 S CO2 T
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic CO2 transcritical
Тип HGX34
Тип оливи BOCKlub E85
Фаза 3
Холодоагенти R744
Циліндр 4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality