BOCK, EX-HG88e/2400-4 3G HC, Semi-hermetic ATEX

097C4801

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17228

Інформація про продукт

Вага брутто 512.959 Kilogram
Bага нетто 454.059 Kilogram
Об'єм 657.816 Liter
EAN 5715162653555

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 54 мм
Family HG HC ATEX Compressors
Frequency Hz 50
In scope of WEEE Ні
Legacy BOCK ID 17228
Max pressure (PS) - high side 32 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number EX-HG88e/2400-4 3G HC
Oil differential pressure sensor INT250 Ex, explosion-proof, equipment category 2 as per directive 2014/34/EU
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Position motor cover Standard
Suction connection size [mm] 76 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 90 дБА
Акустична потужність при 60 Гц [дБ(A)] 90 дБА
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 2 1/8 дюйм
Застосування MBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP65
Колір Blue - standard (conductive coating)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Опис Compressor EX-HG88e/2400-4 3G HC
Позначення типу EX-HG88e/2400-4 3G HC
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic ATEX
Тип EX-HG88e
Тип оливи BOCKlub G68
Фаза 3
Холодоагенти R1270
R290
Циліндр 8

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality