BOCK, HGX44e/320-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C4428

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16262

Інформація про продукт

Вага брутто 215.303 Kilogram
Bага нетто 198.403 Kilogram
Об'єм 271.656 Liter
EAN 5715162630235

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads Yes
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 22 мм
Family CO2 compressors
Frequency Hz 50
In scope of WEEE Ні
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16262
Max pressure (PS) - high side 55 бар
Max pressure (PS) - low side 30 бар
Model number HGX44e/320-4 S CO2
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Suction connection size [mm] 28 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 73 дБА
Акустична потужність при 60 Гц [дБ(A)] 73 дБА
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Застосування LBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP66
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering/welding
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering/welding
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG/HA(X)44/…. - series
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Номер досьє SCIP 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
Опис Compressor HGX44e/320-4 S CO2
Позначення типу HGX44e/320-4 S CO2
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic CO2 subcritical
Тип HGX44e
Тип оливи BOCKlub E85
Фаза 3
Холодоагенти R744
Циліндр 4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality